Publique sus productos
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
    Elkay

    LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated

    Traducido por Google,

    Enfriador de agua de dos niveles con activación manos libres, compatible con la normativa ADA, con filtro y refrigeración, fabricado en acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Características: filtrado y activación manos libres. Equipado con dispensador de agua de seguridad Flexi-Guard®. Activación del dispensador mediante sensor electrónico. Montaje en pared (en pared), para uso en interiores, con capacidad para 2 estaciones. Certificación UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 N.° 120
    • Certificado por UL

    Características:

    • Las unidades sin contacto, activadas mediante doble sensor, están diseñadas para facilitar su uso y mejorar la higiene.
    • Un diseño atractivo y contemporáneo combina a la perfección con la arquitectura moderna.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • El exclusivo desagüe integrado sin fijaciones reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar.
    • Sistema de filtración certificado según las normas NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible para proteger contra lesiones y microorganismos.
    • El acabado de acero inoxidable es resistente a la corrosión y atractivo.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • keywords:hands free, sensor activated, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZOOSTL8LC_SC
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25.31
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua