Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador ADA de dos niveles, activación manos libres doble, refrigerado y filtrado, color gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basada en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real, monitor de filtro visual. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Activación electrónica del sensor de llenado de botellas. El producto es de montaje en pared (sobre la pared), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 2 estaciones. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
ADA e ICC A117.1
ASME A112.19.3/CSA B45.4
CAN/CSA C22.2 N.° 120
NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
UL 399
Características:
- Diseñadas para su uso fácil y sin necesidad de contacto, con activación mediante sensor (llenadora de botellas y dispensador de burbujas).
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro para saber cuándo es necesario cambiarlo.
- El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador de fácil manejo activado mediante barra pulsadora.
- Apto para uso en interiores.