Publique sus productos
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZOTL8WSSK_LK ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador ADA de dos niveles, activación manos libres, refrigerada y filtrada, color gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 10 °C (50 °F), basado en una entrada de agua a 27 °C (80 °F) y una temperatura ambiente de 32 °C (90 °F), según la norma ASHRAE 18. Características: antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real y monitor visual de filtro. Equipado con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Activación electrónica del sensor de llenado de botellas. El producto se monta en la pared para aplicaciones en interiores y sirve para 2 estaciones. La unidad cuenta con certificación UL 399 y CAN/CSA C22.2 n.° 120.

    Cumplimiento:

    • Massachusetts MA aprobado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • Activación por sensor sin contacto (llenador de botellas y burbujeador) diseñado para un uso fácil con manos libres; combinado con activación por barra de empuje fácil de operar (burbujeador)
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • El caudal es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Monitor de filtro visual con indicador LED de estado del filtro para cuando es necesario cambiarlo
    • El filtro de 3000 galones está certificado según NSF 42 y 53 para reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, sin manchas ni olores.
    • Protección antimicrobiana de iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada
    • El burbujeador Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible para proteger contra lesiones y microorganismos.
    • Apto para uso en interiores

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZOTL8WSSK_LK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.06
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua