Publique sus productos
LZS8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZS8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZS8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZS8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper

    Traducido por Google,

    LZS8WSAP Elkay Estación de llenado de botellas con filtración mejorada y enfriador individual ADA Refrigerado de alta capacidad Reducción de plomo Cambios de filtro más rápidos. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basado en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen Cambios de filtro más rápidos: Reinicio automático manos libres, Monitor visual de filtro, Reconocimiento automático de filtro y Envoltorio desplegable de fácil acceso, Dispositivo listo para conectar, Llenador de botellas manos libres, Ahorro de energía, Green Ticker™, Luz de nicho, Flujo laminar y Drenaje real incluido. Proveído con Burbujeador de seguridad Flexi-Guard®, Material antimicrobiano*, Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra de empuje del burbujeador frontal y lateral. El producto debe ser de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, sirviendo a 1-2 estaciones. La unidad debe estar certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF 372 (sin plomo)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399FCC e ISED
    • NSF 401

    Características:

    • Sistema de activación sin contacto mediante sensor (dispensador de botellas) diseñado para facilitar su uso; activación mediante pulsador de fácil manejo (dispensador de burbujas).
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • El envoltorio para el cambio rápido de filtro permite un fácil acceso al filtro desde la parte frontal y lateral del refrigerador para un cambio de filtro cómodo y eficiente en menos de un minuto.
    • El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Monitor de filtro visual con indicador LED de estado del filtro.
    • El sistema de reconocimiento FillSafe detecta automáticamente el nuevo filtro y actualiza la luz LED a verde.
    • El filtro de 6000 galones está probado y certificado según las normas NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, sabor y olor a cloro.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • La luz LED de bajo consumo fomenta su uso, facilita el llenado de botellas oscuras e ilumina los pasillos oscuros.
    Especificaciones
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, LZS8WSAP, Elkay LZS8WSAP, how to reset Elkay filter light, Elkay EZH2O manual, Elkay drinking fountain parts diagram, Elkay EZH2O replacement filter, Elkay drinking fountain specs, ADA light, Elkay bottle filler filter reset, Elkay drinking fountain repair manual, Elkay drinking fountain parts, Elkay filter reset, Elkay hi-low drinking fountain, Elkay bottle filler parts, Elkay water fountain parts diagram, Elkay drinking fountain filter replacement, Elkay water fountain repair, Elkay water fountain parts, Elkay EZH2O parts, Elkay EZH2O filter change, Elkay water fountain filters, Elkay EZH2O filter, filter for Elkay water fountain, Elkay water fountain filter replacement, Elkay water fountain troubleshooting, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay water fountains parts, Elkay drinking fountain cartridge, Elkay EZH2O filter change, Elkay drinking fountain filter reset, Elkay bottle filler filter replacement, Elkay high-low drinking fountain specs, Elkay EZH2O troubleshooting, Elkay EZH2O water filter, Elkay drinking fountain troubleshooting, Elkay water fountain installation, Elkay bottle filler parts diagram, how to reset Elkay water filter light, Elkay EZH2O sensor not working, Elkay water fountain filter cooler filter, Elkay EZH2O reset filter, Elkay bottle filler filter, Elkay hi-low drinking fountain specs, Elkay water filter replacement, Elkay drinking fountain filter, Elkay water fountain specs, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay EZH2O filter

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZS8WSAP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.46
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.37
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains and Water Coolers
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniClass Drinking Fountains