Publique sus productos
LZS8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
    Elkay

    LZS8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas con filtro mejorado y enfriador individual ADA refrigerado blanco ártico con envoltorio desplegable para reducción de PFOA/PFOS. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basado en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán cambio rápido de filtro, antimicrobiano*, reinicio automático del estado del filtro, ahorro de energía, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real, monitor visual del filtro. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra de empuje del burbujeador frontal y lateral. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 1 estación(es). La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4
    • CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • La tapa abatible permite un fácil acceso al filtro desde la parte frontal y lateral del refrigerador, para un cambio de filtro cómodo y eficiente en menos de un minuto.
    • El filtro incluido, con capacidad para 6000 galones, ha sido probado y certificado según las normas NSF 42, 53 y 401 para la reducción de plomo, microplásticos, partículas de clase 1, sabor y olor a cloro.
    • El panel de control conectado permite a los administradores de las instalaciones supervisar el estado de los filtros en todas las unidades, lo que facilita la planificación y la anticipación de los reemplazos de filtros.
    • Programe los eventos de purga desde su ordenador, con registro automático para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad.
    • Ahorre tiempo y esfuerzo consultando la información sobre las botellas ahorradas en todas las unidades del edificio o campus.
    • Comprenda de un vistazo el volumen de agua consumida frente al desperdiciada en todas las unidades conectadas.
    • Sistema de activación sin contacto mediante sensor (dispensador de botellas) diseñado para facilitar su uso; activación mediante pulsador de fácil manejo (dispensador de burbujas).
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría.
    • El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Una intuitiva serie de luces LED azules que indican el estado del filtro muestran con precisión la capacidad del mismo, lo que proporciona a todos los usuarios la tranquilidad de que el sistema está filtrando correctamente los contaminantes.
    Especificaciones
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZS8WSAP_MP-W1
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua