Publique sus productos
LZS8WSBPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Capacity Lead Reduction BK
LZS8WSBPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Capacity Lead Reduction BK
LZS8WSBPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Capacity Lead Reduction BK
    Elkay

    LZS8WSBPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Capacity Lead Reduction BK

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas conectada Elkay Pro Filtration® y refrigerador individual ADA con doble capacidad de reducción de plomo. Capacidad de enfriamiento de (galones por hora) de agua potable de 50 °F, con base en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de la barra pulsadora del burbujeador frontal y lateral.

    Características

    • Sistema de alto rendimiento: se combina exclusivamente con los filtros Elkay Pro Filtration para proporcionar agua potable más segura.
    • Cambio de filtros más rápido: Reemplace los filtros de forma fácil y eficiente en la parte superior de la unidad.
    • Ahorre tiempo y recursos: acceda a los filtros de ultra capacidad desde la parte superior, reduciendo el tiempo de servicio y simplificando el mantenimiento.
    • Incluye 2 filtros de ultra alta capacidad: Los filtros Elkay Pro Filtration de 10,000 galones están probados y certificados según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir el plomo, los microplásticos y más; ideales para áreas de alto tránsito.
    • Reconocimiento automático del filtro: El sistema de filtración Elkay Pro reconoce el nuevo filtro y restablece automáticamente las luces de estado del filtro, acortando el tiempo de instalación.
    • Lavado automático de filtros: El sistema detecta los filtros recién instalados y los enjuaga automáticamente para acortar el tiempo de instalación y limpiar los residuos y el aire del conducto de agua.
    • No te pierdas ningún cambio de filtro: el intuitivo indicador de vida útil del filtro LCD azul infunde confianza en los usuarios, que pueden ver fácilmente la capacidad restante del filtro.
    • Diseño sofisticado: Su elegante diseño arquitectónico ocupa poco espacio y ofrece una funcionalidad innovadora para una estética minimalista y moderna.
    • Unidades inteligentes conectadas: Ahorre tiempo y recursos al realizar un seguimiento del estado del filtro, supervisar el rendimiento, anticipar el mantenimiento y purgar la unidad desde cualquier lugar.
    • Opción sostenible: Controla tu impacto en tiempo real con una pantalla que muestra las onzas dispensadas y la cantidad de botellas de plástico de 20 onzas que se han evitado que acaben en los vertederos.
    • Eficiencia energética y de costes: Sistema de refrigeración herméticamente sellado que ahorra energía y reduce los costes operativos.
    • Lavabo más limpio: El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    Especificaciones
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZS8WSBPRO-2FL10
    • Familia de productoFILTRATION
    • Grupo de productosezH20 Liv Pro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)46.88
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.38
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)76
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua