Estación de llenado de botellas Elkay Pro Filtration® y enfriador individual ADA Refrigerado Total PFAS* + Reducción de plomo. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basado en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según la prueba ASHRAE 18. Las características incluirán Antimicrobiano*, Reinicio automático del estado del filtro, Filtrado, Ahorro de energía, Manos libres, Real Drain, Green Ticker™, Monitor visual del filtro, Flujo laminar, Luz de nicho, Sistema de filtración Pro, Cambio rápido de filtro de montaje superior, Nicho de acero inoxidable, Enjuague automático del filtro. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra pulsadora de burbujeador frontal y lateral. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 1 estación(es). La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Características:
- Sistema de alto rendimiento: se combina exclusivamente con los filtros Elkay Pro Filtration para proporcionar agua potable más segura.
- Cambio de filtros más rápido: Reemplace los filtros de forma fácil y eficiente en la parte superior de la unidad.
- Ahorre tiempo y recursos: La parte superior de la unidad alberga un prefiltro de sedimentos de etapa 1 y un filtro de contaminantes de larga duración para un mantenimiento simplificado.
- Filtro PFAS total incluido: El filtro Elkay Pro Filtration de 4000 galones está probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir los PFAS totales, el plomo, los microplásticos y más.
- Reconocimiento automático del filtro: El sistema de filtración Elkay Pro reconoce el nuevo filtro y restablece automáticamente las luces de estado del filtro, acortando el tiempo de instalación.
- Lavado automático de filtros: El sistema detecta los filtros recién instalados y los enjuaga automáticamente para acortar el tiempo de instalación y limpiar los residuos y el aire del conducto de agua.
- Nunca olvides cambiar el filtro: una intuitiva serie de luces LED azules que indican el estado del filtro muestran su capacidad para ayudarte a anticipar los reemplazos y brindar tranquilidad a los usuarios.
- Diseño sofisticado: Su elegante diseño arquitectónico ocupa poco espacio y ofrece una funcionalidad innovadora para una estética minimalista y moderna.
- Conectividad garantizada: Ahorre tiempo y recursos con tecnología conectada que le ayuda a anticipar las necesidades de mantenimiento de forma remota; enjuague las unidades y supervise el estado del filtro y el consumo de agua desde cualquier lugar.
- Opción sostenible: Beba agua de forma sostenible; vea la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar en la pantalla del dispositivo.
- Eficiencia energética y de costes: Sistema de refrigeración herméticamente sellado que ahorra energía y reduce los costes operativos.
- Lavabo más limpio: El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.