Publique sus productos
LZS8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZS8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper

    Traducido por Google,

    LZS8WSLP Elkay Enhanced ezH2O® Estación de llenado de botellas y enfriador individual ADA Refrigerado filtrado Gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 grados F, basado en agua de entrada a 80 grados F y ambiente a 90 grados F, según la prueba ASHRAE 18. Las características incluirán Antimicrobiano*, Reinicio automático del estado del filtro, Ahorro de energía, Filtrado, GreenTicker™, Manos libres, Flujo laminar, Drenaje real, Monitor visual del filtro. Proveído con Burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor de llenado electrónico de botellas con activación de barra de empuje de burbujeador frontal y lateral electrónico. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 1 estación(es). La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No.120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • GreenSpec
    • NSF 372 (sin plomo)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • FCC e ISEDNSF 401

    Características:

    • Sistema de activación sin contacto mediante sensor (dispensador de botellas) diseñado para un uso sencillo; activación mediante pulsador de fácil manejo (dispensador de burbujas).
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Monitor de filtro visual con indicador LED de estado del filtro. El sistema Fillsafe reconoce automáticamente los filtros nuevos y actualiza la luz LED a verde.
    • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de Clase 1, sabor y olor a cloro.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • La luz LED de bajo consumo fomenta su uso, facilita el llenado de botellas oscuras e ilumina los pasillos oscuros.
    • Embalaje en una sola caja para que la nevera portátil y el dispensador de botellas se envíen juntos.
    Especificaciones
    • Keywords: Ezh20 Bottle Filling Station, elkay water bottle filler, water fountain, drinking fountain with bottle filler filter replacement, water fountain filter reset, elkay ezh2o replacement filter, water cooler with bottle filler, elkay ezh20 filter, elkay water filler, elkay drinking fountain pressure adjustment, drinking fountain cartridge

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZS8WSLP
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición3
    • Altura (pulgadas)39.46
    • Ancho (pulgadas)19
    Información relacionada
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua