Publique sus productos
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
    Elkay

    LZS8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® LZS8WSSK y enfriador individual ADA de acero inoxidable refrigerado de alta capacidad con reducción de plomo y cambio rápido de filtro. Capacidad de enfriamiento de 8,0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, en base a agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente de 90 °F, según pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real, monitor visual de filtro, cambio rápido de filtro, reinicio automático del estado del filtro. Equipado con burbujeador de seguridad Flexi-Guard ®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación de barra de empuje de burbujeador frontal y lateral electrónico. El producto se montará en la pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, y servirá a 1 estación(es). La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA y CCI A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma CAN/CSA C22.2 N.º 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • Activación por sensor sin contacto (llenador de botellas) diseñado para un uso fácil; activación por barra de empuje fácil de operar (burbujeador)
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • El envoltorio de cambio rápido de filtro proporciona un fácil acceso al filtro desde la parte delantera y lateral del enfriador para un cambio de filtro conveniente y eficiente en menos de un minuto.
    • La tasa de llenado es de 1,1 GPM
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con salpicaduras mínimas. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada
    • Monitor de filtro visual con indicador LED de estado del filtro
    • El sistema de reconocimiento FillSafe reconoce automáticamente el filtro nuevo y actualiza la luz LED a verde. El filtro de 3000 galones está probado y certificado según las normas NSF 42 y 53 para reducir el plomo, las partículas de clase 1 y el sabor y el olor a cloro.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 oz que se han salvado de los desechos
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • La luz LED de bajo consumo fomenta el uso, ayuda a llenar botellas oscuras e ilumina los pasillos oscuros.

    Palabras clave: estación de llenado de botellas, estación de llenado de botellas EZH2O, Elkay LZS8WSSK, fuente de agua potable elkay con llenador de botellas, estación de llenado de botellas de agua elkay ezh20, fuente de agua ezh20, enfriador ADA simple, reducción de plomo, cambio de filtro, llenado de botellas de agua, botellas desechables, estado del filtro LED, sistema de refrigeración, sistema de drenaje, filtro de 3000 galones, botellas de agua de plástico, agua de entrada, Visual FilterMonitor, cambio rápido de filtro, reinicio automático del estado del filtro, reconocimiento automático del filtro

    Especificaciones
    • Keywords: Bottle Filling Station, EZH2O Bottle Filling Station, Elkay LZS8WSSK, elkay drinking fountain with bottle filler, elkay ezh20 water bottle filling station, water fountain ezh20, Single ADA Cooler, Lead Reduction, Filter Change, water bottle fill, disposable bottles, LED filter status, refrigeration system, drain system, 3,000-gallon filter, plastic water bottles, inlet water, Visual FilterMonitor, Quick Filter Change, Automatic Filter Status Reset, Automatic Filter Recognition

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZS8WSSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)39.45
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.37
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua