Dispensador de botellas mejorado y enfriador individual ADA Refrigerado Acero inoxidable PFOA/PFOS + Reducción de plomo Envoltorio desplegable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basado en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán Antimicrobiano*, Reinicio automático del estado del filtro, Ahorro de energía, Filtrado, Green Ticker™, Manos libres, Flujo laminar, Drenaje real, Monitor visual del filtro, Cambio rápido de filtro, Luz de nicho. Proveído con Burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra pulsadora del burbujeador frontal y lateral. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, sirviendo a 1 estación(es). La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- ASME A112.19.3
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
- Listado por UL
Características:
- La tapa abatible permite un fácil acceso al filtro desde la parte frontal y lateral del refrigerador para un cambio de filtro cómodo y eficiente en menos de un minuto.
- Incluye el filtro 71300C de 2250 galones, probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42 y 53 para reducir el PFOA y el PFOS; sustancias químicas PFAS comunes, plomo, partículas de Clase 1, quistes, sabor y olor a cloro.
- Sistema de activación sin contacto mediante sensor (dispensador de botellas) diseñado para un uso sencillo; sistema de activación mediante pulsador (dispensador de burbujas) de fácil manejo.
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría.
- El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Monitor visual del filtro con indicador LED del estado del filtro para cuando sea necesario cambiarlo.
- El sistema FillSafe reconoce automáticamente el nuevo filtro y actualiza la luz LED a azul.
- El sistema FillSafe reconoce automáticamente el nuevo filtro y restablece las luces LED a color azul.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- La luz LED de bajo consumo fomenta su uso, facilita el llenado de botellas oscuras e ilumina los pasillos oscuros.
- Embalaje en una sola caja para que la nevera portátil y el dispensador de botellas se envíen juntos.
- Listo para la conectividad; utilice nuestro accesorio de adaptación para configurar el monitoreo inalámbrico, controlar el consumo de agua y mucho más. El accesorio se vende por separado.