Dispensador de botellas conectado mejorado y enfriador individual ADA refrigerado de acero inoxidable de alta capacidad con envoltorio desplegable de plomo. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basado en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán monitor de filtro visual, drenaje real, cambio rápido de filtro, flujo laminar, manos libres, Green Ticker™, filtrado, FillSafe™, ahorro de energía, dispositivo conectado a la nube, agua fría, reinicio automático del estado del filtro, antimicrobiano*. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra pulsadora de burbujeador frontal y lateral. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, sirviendo a 1 estación(es). La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- cUPC
- Listado por IPC
- Listado por NPCC
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Accesorio: ASME A112.18.2/CSA B125.2
Características:
- La tapa abatible permite un fácil acceso al filtro desde la parte frontal y lateral del refrigerador para un cambio de filtro cómodo y eficiente en menos de un minuto.
- El filtro incluido, con capacidad para 6000 galones, ha sido probado y certificado según las normas NSF 42, 53 y 401 para la reducción de plomo, microplásticos, partículas de Clase 1, sabor y olor a cloro.
- El panel de control conectado permite a los administradores de las instalaciones supervisar el estado de los filtros en todas las unidades, lo que facilita la planificación y la anticipación de los reemplazos de filtros.
- Programe los eventos de vaciado desde su escritorio, con registro automático para garantizar el cumplimiento y la seguridad.
- Ahorra tiempo y esfuerzo consultando las botellas ahorradas en todas las unidades del edificio o campus.
- Comprenda de un vistazo el volumen de agua consumida frente al desperdiciada en todas las unidades conectadas.
- Activación sin contacto mediante sensor (llenador de botellas) diseñada para un uso sencillo; activación mediante barra pulsadora de fácil manejo (dispensador de burbujas).
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría.
- El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Una intuitiva serie de luces LED azules que indican el estado del filtro muestra con precisión la capacidad del mismo, lo que brinda tranquilidad a todos los usuarios al asegurar que el sistema está filtrando correctamente los contaminantes.
- El sistema reconoce automáticamente el nuevo filtro y actualiza las luces LED a color azul.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.