Publique sus productos
LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black
LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black
LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black
LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black
    Elkay

    LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas Elkay® Pro Filtration™ y enfriador individual ADA con filtro - Negro. Las características incluyen: Antimicrobiano*, reinicio automático del estado del filtro, ahorro de energía, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real, monitor visual del filtro, luz de nicho, enjuague automático del filtro, nicho de acero inoxidable, sistema de filtración Pro, cambio rápido de filtro de montaje superior. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica del burbujeador frontal y lateral mediante barra pulsadora. El producto es de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 1 estación. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Características:

    • Filtración certificada: Certificada por IAPMO R&T según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir el plomo, los microplásticos, los quistes, el amianto, la turbidez, las partículas de clase 1, el cloro, el sabor y el olor, y según la norma NSF/ANSI/CAN 372 para el cumplimiento de la normativa sobre ausencia de plomo. El filtro FLP4 también está disponible para la reducción total de PFAS (PFAS totales según la definición de NSF/ANSI 53).
    • Sustitución de filtros desde la parte superior: Cambie los filtros en segundos desde la parte superior, minimizando el tiempo de mantenimiento y las interrupciones del sistema.
    • Filtración de alta capacidad: Ofrece una vida útil del filtro que supera los estándares de la industria, con opciones de hasta 20 000 galones, lo que prolonga el tiempo de funcionamiento y reduce los cambios de filtro.
    • Conectividad inteligente: supervise de forma remota el estado del filtro, anticipe el mantenimiento, purgue la unidad y controle las botellas almacenadas para obtener información sobre sostenibilidad.
    • Arranque automático del filtro: reconoce los filtros nuevos, restablece automáticamente las luces de estado y enjuaga el conducto de agua, lo que reduce el tiempo y la mano de obra de instalación.
    • Monitorización de la vida útil del filtro: la pantalla LCD azul muestra la capacidad restante del filtro de un vistazo, lo que ayuda a los equipos a anticiparse al mantenimiento y evitar paradas no planificadas.


    Especificaciones
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZSDWSBPRO
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosezH2O Liv Pro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua