Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador individual ADA, filtrado, de acero inoxidable sin refrigeración. Incluye características como antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real y monitor visual del filtro. Equipada con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica del burbujeador frontal y lateral mediante pulsador. El producto es de montaje en pared para uso en interiores y sirve para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 N.° 120
- GreenSpec®
- NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
- UL 399
- Aprobado por Massachusetts MA
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA B45.4
- CSA C22.2 N.° 120
- Listado por UL
Características:
- Activación sin contacto mediante sensor (llenador de botellas) diseñada para un uso sencillo; activación mediante barra pulsadora de fácil manejo (dispensador de burbujas).
- La tasa de llenado es de 1,5 GPM.
- Monitor visual del filtro con indicador LED del estado del filtro para cuando sea necesario cambiarlo.
- El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de Clase 1, cloro, sabor y olor.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador de fácil manejo activado por barra pulsadora.
- Apto para uso en interiores.