Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador individual antivandálico, de acero inoxidable, filtrada y sin refrigeración. Incluye características como antimicrobiana*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real y monitor visual de filtro. Incluye burbujeador antivandálico. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica frontal y lateral mediante barra pulsadora. El producto se monta en la pared para aplicaciones en interiores y sirve para una o más estaciones. La unidad cuenta con certificación UL 399 y CAN/CSA C22.2 n.° 120.
Cumplimiento:
- Massachusetts MA aprobado
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA B45.4;CSA C22.2 N.° 120
- Listado por UL
Características:
- Activación por sensor sin contacto (llenador de botellas) diseñado para un uso fácil; activación por barra de empuje fácil de operar (burbujeador)
- La tasa de llenado es de 1,5 GPM
- Monitor de filtro visual con indicador LED de estado del filtro para cuando es necesario cambiarlo
- El filtro de 3000 galones está certificado según NSF 42 y 53 para reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
- Green Ticker™ informa al usuario la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 oz que se han salvado del desperdicio.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, sin manchas ni olores.
- Protección antimicrobiana de iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada
- Llenador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso fácil; burbujeador activado por barra de empuje fácil de operar
- Apto para uso en interiores