Estación de llenado de botellas ezH2O® y enfriador individual ADA de alta eficiencia, refrigerado y filtrado, color gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, con base en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen monitor de filtro visual, antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, alta eficiencia, flujo laminar y drenaje real. Equipado con burbujeador Flexi-Guard® StreamSaver™. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra pulsadora para burbujeador frontal y lateral. El producto es de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, y sirve a 1 estación. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA B45.4; CSA C22.2 N.° 120
- Certificado por UL
Características:
- Activación sin contacto mediante sensor (llenador de botellas) diseñada para un uso sencillo; activación mediante barra pulsadora de fácil manejo (dispensador de burbujas).
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Un compresor y un aislamiento de alto rendimiento reducen el consumo de energía, demostrando así un compromiso con la sostenibilidad.
- Monitor visual del filtro con indicador LED del estado del filtro para cuando sea necesario cambiarlo.
- El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de Clase 1, cloro, sabor y olor.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador de fácil manejo activado por barra pulsadora.
- Apto para uso en interiores.