Estación de llenado de botellas con filtración mejorada Elkay y enfriador versátil de dos niveles ADA Refrigerado de alta capacidad Reducción de plomo Cambios de filtro más rápidos. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basado en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según la prueba ASHRAE 18. Las características incluyen Cambios de filtro más rápidos: Reinicio automático manos libres, Monitor visual de filtro, Reconocimiento automático de filtro y Envoltorio desplegable de fácil acceso, Dispositivo listo para conectar, Llenador de botellas manos libres, Ahorro de energía, Green Ticker™, Luz de nicho, Flujo laminar y Drenaje real incluidos. Proveído con Burbujeador de seguridad Flexi-Guard®, Material antimicrobiano*, Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra de empuje del burbujeador frontal y lateral. El producto debe ser de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 2 estaciones. La unidad debe estar certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- CAN/CSA C22.2 N.° 120
- NSF 372 (sin plomo)
- NSF 42
- NSF 53
- NSF 61
- UL 399
- FCC e ISED
- NSF 401
Características:
- Dispensador de agua con activación por sensor sin contacto, diseñado para un uso sencillo; dispensador de agua con activación por pulsador, fácil de usar. El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- El envoltorio para el cambio rápido de filtro permite un fácil acceso al filtro desde la parte frontal y lateral del refrigerador para un cambio de filtro cómodo y eficiente en menos de un minuto.
- El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Monitor de filtro visual con indicador LED de estado del filtro.
- El sistema de reconocimiento FillSafe detecta automáticamente el nuevo filtro y actualiza la luz LED a verde.
- El filtro de 6000 galones está probado y certificado según las normas NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, sabor y olor a cloro.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- La luz LED de bajo consumo fomenta su uso, facilita el llenado de botellas oscuras e ilumina los pasillos oscuros.