Publique sus productos
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
    Elkay

    LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas filtrada mejorada y enfriador ADA de dos niveles blanco ártico PFOA/PFOS y envoltorio desplegable para reducción de plomo. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basado en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según la prueba ASHRAE 18. Las características incluirán filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real, monitor de filtro visual, cambio rápido de filtro, antimicrobiano*, restablecimiento automático del estado del filtro, ahorro de energía. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra de empuje del burbujeador frontal y lateral. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 2 estaciones. La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4
    • CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • La tapa abatible permite un fácil acceso al filtro desde la parte frontal y lateral del refrigerador, para un cambio de filtro cómodo y eficiente en menos de un minuto.
    • Incluye el filtro 71300C de 2250 galones, probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42 y 53 para reducir el PFOA y el PFOS; los productos químicos PFAS más comunes, el plomo, las partículas de Clase 1, los quistes, el sabor y el olor a cloro.
    • Sistema de activación sin contacto mediante sensor (dispensador de botellas) diseñado para facilitar su uso; activación mediante pulsador de fácil manejo (dispensador de burbujas).
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría.
    • El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Una intuitiva serie de luces LED azules que indican el estado del filtro muestran con precisión la capacidad del mismo, lo que proporciona a todos los usuarios la tranquilidad de que el sistema está filtrando correctamente los contaminantes.
    • El sistema reconoce automáticamente el nuevo filtro y actualiza las luces LED a color azul.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • La luz LED de bajo consumo fomenta su uso, facilita el llenado de botellas oscuras e ilumina los pasillos oscuros.
    Especificaciones
    • Keywords: PFOS, PFOA, ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZSTL8WSAP_MP-W1
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.52
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)87
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua