Publique sus productos
LZSTL8WSSP-PF Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless PFOA/PFOS + Lead Drop Down Wrapper
Elkay

LZSTL8WSSP-PF Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless PFOA/PFOS + Lead Drop Down Wrapper

Traducido por Google,

Dispensador de botellas mejorado y enfriador de dos niveles ADA Refrigerado Acero inoxidable PFOA/PFOS + Plomo Envoltorio desplegable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basado en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán Antimicrobiano*, Reinicio automático del estado del filtro, Ahorro de energía, Filtrado, Green Ticker™, Manos libres, Flujo laminar, Drenaje real, Monitor visual del filtro, Cambio rápido de filtro, Luz de nicho. Proveído con Burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra de empuje del burbujeador frontal y lateral. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 2 estaciones. La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

Cumplimiento:

  • ADA e ICC A117.1
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • CAN/CSA C22.2 N.° 120
  • FCC e ISED
  • GreenSpec®
  • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
  • UL 399

Características:

  • La tapa abatible permite un fácil acceso al filtro desde la parte frontal y lateral del refrigerador para un cambio de filtro cómodo y eficiente en menos de un minuto.
  • Incluye el filtro 71300C de 2250 galones, probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42 y 53 para reducir el PFOA y el PFOS; sustancias químicas PFAS comunes, plomo, partículas de Clase 1, quistes, sabor y olor a cloro.
  • Sistema de activación sin contacto mediante sensor (dispensador de botellas) diseñado para un uso sencillo; sistema de activación mediante pulsador (dispensador de burbujas) de fácil manejo.
  • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría.
  • El sistema FillSafe reconoce automáticamente el nuevo filtro y restablece las luces LED a color azul.
  • El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
  • Monitor visual del filtro con indicador LED del estado del filtro para cuando sea necesario cambiarlo.
  • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
  • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
  • La luz LED de bajo consumo fomenta su uso, facilita el llenado de botellas oscuras e ilumina los pasillos oscuros.
  • Embalaje en una sola caja para que la nevera portátil y el dispensador de botellas se envíen juntos.
  • Listo para la conectividad; utilice nuestro accesorio de adaptación para configurar el monitoreo inalámbrico, controlar el consumo de agua y mucho más. El accesorio se vende por separado.
Especificaciones
  • keywords: PFOS, PFOA, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLZSTL8WSSP-PF
  • Familia de productoBottle Filling Station - Bi-Level - Wall Mount - Indoor
  • Grupo de productosEZ Family - ADA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)39.52
  • Ancho (pulgadas)19
  • Profundidad (pulgadas)36.75
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)89
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua