Dispensador de botellas conectado mejorado y enfriador ADA de dos niveles refrigerado de acero inoxidable de alta capacidad con envoltorio desplegable de plomo. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basado en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán antimicrobiano*, reinicio automático del estado del filtro, dispositivo conectado a la nube, ahorro de energía, agua fría, FillSafe™, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, nueva oferta, monitor visual del filtro, drenaje real, cambio rápido de filtro. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra pulsadora del burbujeador frontal y lateral. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 2 estaciones. La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- cUPC
- Listado por IPC
- Listado por NPCC
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Accesorio: ASME A112.18.2/CSA B125.2
Características:
- La tapa abatible permite un fácil acceso al filtro desde la parte frontal y lateral del refrigerador para un cambio de filtro cómodo y eficiente en menos de un minuto.
- El filtro incluido, con capacidad para 6000 galones, ha sido probado y certificado según las normas NSF 42, 53 y 401 para la reducción de plomo, microplásticos, partículas de Clase 1, sabor y olor a cloro.
- El panel de control conectado permite a los administradores de las instalaciones supervisar el estado de los filtros en todas las unidades, lo que facilita la planificación y la anticipación de los reemplazos de filtros.
- Programe los eventos de vaciado desde su escritorio, con registro automático para garantizar el cumplimiento y la seguridad.
- Ahorra tiempo y esfuerzo consultando las botellas ahorradas en todas las unidades del edificio o campus.
- Comprenda de un vistazo el volumen de agua consumida frente al desperdiciada en todas las unidades conectadas.
- Activación sin contacto mediante sensor (llenador de botellas) diseñada para un uso sencillo; activación mediante barra pulsadora de fácil manejo (dispensador de burbujas).
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría.
- El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Una intuitiva serie de luces LED azules que indican el estado del filtro muestra con precisión la capacidad del mismo, lo que brinda tranquilidad a todos los usuarios al asegurar que el sistema está filtrando correctamente los contaminantes.
- El sistema reconoce automáticamente el nuevo filtro y actualiza las luces LED a color azul.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.