Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador versátil de dos niveles ADA, refrigerado y filtrado, color gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basada en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real, monitor visual del filtro, reinicio automático del estado del filtro, ahorro de energía, cambio rápido de filtro, luz de nicho. Proveído con burbujeador antivandálico. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica del burbujeador frontal y lateral mediante barra pulsadora. El producto es de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 2 estaciones. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA B45.4; CSA C22.2 N.° 120
- Certificado por UL
Características:
- Activación sin contacto mediante sensor (llenador de botellas) diseñada para un uso sencillo; activación mediante barra pulsadora de fácil manejo (dispensador de burbujas).
- Dispensador de agua totalmente metálico y antivandálico con protector de cubierta integral cromado para evitar la contaminación por otros usuarios, depósitos en suspensión y manipulaciones.
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Monitor visual del filtro con indicador LED del estado del filtro para cuando sea necesario cambiarlo.
- El sistema FillSafe reconoce automáticamente el nuevo filtro y restablece las luces LED a color azul.
- El filtro incluido, con capacidad para 6000 galones, ha sido probado y certificado según las normas NSF 42, 53 y 401 para la reducción de plomo, microplásticos, partículas de Clase 1, sabor y olor a cloro.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- La luz LED de bajo consumo fomenta su uso, facilita el llenado de botellas oscuras e ilumina los pasillos oscuros.
- Embalaje en una sola caja para que la nevera portátil y el dispensador de botellas se envíen juntos.