Publique sus productos
LZSTLDDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Light Gray
LZSTLDDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Light Gray
LZSTLDDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Light Gray
LZSTLDDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZSTLDDWSLK_SK ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Light Gray

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® y enfriador versátil de dos niveles ADA, filtrado, sin refrigeración, color gris claro. Incluye características como antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real y monitor visual de filtro. Incluye burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica frontal y lateral mediante barra de empuje. El producto se monta en la pared para aplicaciones en interiores y sirve para 2 estaciones. La unidad cuenta con certificación UL 399 y CAN/CSA C22.2 n.° 120.

    Cumplimiento:

    • Massachusetts MA aprobado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • Activación por sensor sin contacto (llenador de botellas) diseñado para un uso fácil; activación por barra de empuje fácil de operar (burbujeador)
    • La tasa de llenado es de 1,5 GPM
    • Monitor de filtro visual con indicador LED de estado del filtro para cuando es necesario cambiarlo
    • El filtro de 3000 galones está certificado según NSF 42 y 53 para reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Green Ticker™ informa al usuario la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 oz que se han salvado del desperdicio.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, sin manchas ni olores.
    • Protección antimicrobiana de iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada
    • Llenador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso fácil; burbujeador activado por barra de empuje fácil de operar
    • Apto para uso en interiores

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZSTLDDWSLK_SK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.06
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)69
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua