Estación de llenado de botellas y enfriador de dos niveles ezH2O resistente al vandalismo, refrigerado, de acero inoxidable sin filtro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según la prueba ASHRAE 18. Las características incluyen Green Ticker™, flujo laminar, drenaje real y resistencia al vandalismo. Se suministra con un burbujeador resistente al vandalismo. Botón electrónico de llenado de botellas con activación mecánica del botón frontal del burbujeador. El producto es de montaje en pared, para aplicaciones interiores y exteriores, y sirve a 2 estaciones. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- CAN/CSA C22.2 N.° 120
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
- UL 399
Características:
- Ideal para instalaciones de uso intensivo, como centros educativos y recreativos interiores.
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- Sistema de activación mediante botón pulsador, resistente al vandalismo, tanto para el dispensador de botellas como para el enfriador de agua.
- La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por parte de otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación indebida.
- Apto para uso en interiores y exteriores.