Publique sus productos
LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® con fuente integral SwirlFlo® de dos niveles, filtrada y de acero inoxidable sin refrigeración. Incluye características como antimicrobiana*, filtrada, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real y monitor visual del filtro. Equipada con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica mediante botón frontal del burbujeador. El producto es de montaje en pared (marco/placa empotrada) para aplicaciones en interiores y sirve a 2 estaciones. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • Sistema de activación sin contacto mediante sensor (dispensador de botellas) diseñado para facilitar su uso; activación mediante botón pulsador de fácil manejo (dispensador de burbujas).
    • El caudal de llenado es de 1,5 GPM.
    • Monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro para saber cuándo es necesario cambiarlo.
    • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para adaptarse a una fuente de agua refrigerada con botón pulsador ya existente.
    Especificaciones
    • Keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Swirlflow

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZWS-EDFPBM117K
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosSwirlFlo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)36.62
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.62
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)102
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua