Publique sus productos
LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O® Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® Retrofit para fuente Soft Sides® filtrada refrigerada de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según la prueba ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real, monitor de filtro visual. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica del botón frontal del burbujeador. El producto es de montaje en pared (marco/placa empotrada), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 2 estaciones. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA C22.2 N.° 120
    • UL

    Características

    • Dispensador de bebidas refrigerado con activación por sensor, sin contacto, diseñado para adaptarse a una fuente de bebidas existente con botón pulsador.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro para cuando sea necesario cambiar el filtro.
    • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de Clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • Se envía con panel superior, marco y estación ezH2O® integrados nuevos.
    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para adaptarse a una fuente de bebidas refrigerada con botón pulsador ya existente.
    • El dispensador de botellas cumple con las directrices de la ADA en cuanto al alcance; la fuente de agua cumple con las directrices de la ADA en cuanto al acceso para sillas de ruedas.


    Especificaciones
    • keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, NSF, NSF372, NSF 372, EZWS-ERFP8-RF

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZWS-ERFP8-RF
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosSoft Sides ®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.81
    • Ancho (pulgadas)19.25
    • Profundidad (pulgadas)38.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua