Estación de llenado de botellas ezH2O® y fuente individual SwirlFlo® de acero inoxidable refrigerado de alta eficiencia con filtro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según la prueba ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, alta eficiencia, flujo laminar, drenaje real, monitor de filtro visual. Proveído con burbujeador FlexiGuard® StreamSaver™. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica del botón frontal del burbujeador. El producto es de montaje en pared (marco/placa empotrada), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 2 estaciones. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA B45.4; CSA C22.2 N.° 120
- Certificado por UL
Características:
- Estilos disponibles con fuente de alta eficiencia SwirlFlo® o fuente refrigerada Soft Sides®.
- Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo y un burbujeador fácil de operar mediante botón pulsador.
- Activación sin contacto mediante sensor, diseñada para un uso sencillo (llenador de botellas); activación mediante botón pulsador de fácil manejo (burbujeador).
- El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Un compresor y un aislamiento de alto rendimiento reducen el consumo de energía, demostrando así un compromiso con la sostenibilidad.
- Monitor visual del filtro con indicador LED del estado del filtro para cuando sea necesario cambiarlo.
- El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de Clase 1, cloro, sabor y olor.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- El bebedero Flexi-Guard StreamSaver™ proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible para proteger contra lesiones y microorganismos y reducir el desperdicio de agua.