Publique sus productos
LZWS-SS8K ezH2O®  Bottle Filling Station & Soft Sides® Single Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-SS8K ezH2O®  Bottle Filling Station & Soft Sides® Single Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-SS8K ezH2O®  Bottle Filling Station & Soft Sides® Single Fountain Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-SS8K ezH2O® Bottle Filling Station & Soft Sides® Single Fountain Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® y fuente individual Soft Sides®, refrigerada y filtrada de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 10 °C (50 °F), con base en una entrada de agua a 27 °C (80 °F) y una temperatura ambiente de 32 °C (90 °F), según la norma ASHRAE 18. Características: antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real y monitor visual de filtro. Incluye burbujeador antivandálico. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica por botón frontal del burbujeador. El producto se monta en la pared (marco/placa para interiores) y sirve para 2 estaciones. La unidad cuenta con certificación UL 399 y CAN/CSA C22.2 n.° 120.

    Cumplimiento:

    • Massachusetts MA aprobado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • Estilos disponibles con fuente de alta eficiencia SwirlFlo® o fuente refrigerada Soft Sides®
    • Llenador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso fácil y burbujeador activado por botón fácil de operar
    • Activación por sensor sin contacto diseñada para un uso fácil (llenador de botellas); activación por botón fácil de operar (burbujeador)
    • El caudal es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Monitor de filtro visual con indicador LED de estado del filtro para cuando es necesario cambiarlo
    • El filtro de 3000 galones está certificado según NSF 42 y 53 para reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, sin manchas ni olores.
    • Protección antimicrobiana de iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada
    • Apto para uso en interiores

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZWS-SS8K
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosSoft Sides ®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.81
    • Ancho (pulgadas)18
    • Profundidad (pulgadas)39.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)101
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua