Publique sus productos
LZWSGRNM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
LZWSGRNM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSGRNM8K Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas empotrable ezH2O® con marco de montaje, de acero inoxidable refrigerado y filtrado de alta eficiencia. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen: antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, alta eficiencia, flujo laminar, drenaje real, monitor de filtro visual. Activación electrónica del sensor de llenado de botellas. El producto es de montaje en pared (marco/placa empotrada), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ADA e ICC A117.1 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • Diseñado para funcionar como unidad independiente o para combinarse con las fuentes arquitectónicas Elkay® SwirlFlo o Soft Sides®.
    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo.
    • Dispensador de botellas con activación por sensor sin contacto, diseñado para un uso sencillo.
    • El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • El compresor de alto rendimiento y el aislamiento reducen considerablemente el consumo de energía.
    • Monitor visual del filtro con indicador LED del estado del filtro para cuando sea necesario cambiarlo.
    • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de Clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZWSGRNM8K
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.81
    • Ancho (pulgadas)3.5
    • Profundidad (pulgadas)19.75
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)66
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua