Publique sus productos
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LZWSRK Elkay ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated

    Traducido por Google,

    Kit de estación de llenado de botellas ezH2O® RetroFit para la familia EZ (filtrado y no refrigerado). Incluye características como sistema antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, activación manos libres, flujo laminar, drenaje real y monitor visual del filtro. Activación mediante sensor electrónico de llenado de botellas. El producto se monta en la pared (para uso en interiores) y sirve para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • Sistema de activación por sensor sin contacto (para llenar botellas) diseñado para un uso sencillo; compatible con los refrigeradores existentes de estilo EZ 115V.
    • El caudal de llenado es de 1,5 GPM.
    • Monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro para saber cuándo es necesario cambiarlo.
    • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible para proteger contra lesiones y microorganismos.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Filtered Non-Refrigerated Water filter, RetroFit Bottle Filling Station Kit, Non Refrigirated filter, Family Filtered water filling station

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZWSRK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18.88
    • Ancho (pulgadas)3.56
    • Profundidad (pulgadas)17.87
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua