Publique sus productos
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
    Elkay

    STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler

    Traducido por Google,

    Kit de montaje del panel trasero con sistema de filtración Reverse Pro para enfriadores de dos niveles con dispensador de botellas. Dimensiones totales: 39" x 1/2" x 54".

    Características:

    • Para usar con las combinaciones de llenador/enfriador de botellas de doble nivel inverso Pro Filtration.
    • Construcción de acero inoxidable duradera y atractiva
    • Cubre imperfecciones en la superficie de la pared y trabajos de remodelación de paredes.
    • Proporciona cierta protección contra salpicaduras para paredes de paneles de yeso y construcciones similares.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTLRBFUP-PRO
    • Familia de productoACCESSORY
    • Grupo de productosAccess/Wall Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)54
    • Ancho (pulgadas)0.5
    • Profundidad (pulgadas)39
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua