Publique sus productos
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCDWSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® antivandálica y enfriador individual de acero inoxidable sin filtro ni refrigeración. Incluye Green Ticker™, flujo laminar, drenaje real y resistencia al vandalismo. Equipada con dispensador antivandálico. Botón electrónico de llenado de botellas con activación mecánica del dispensador frontal. Montaje en pared (sobre pared), para uso en interiores y exteriores, con capacidad para 1 estación. Certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 N.° 120
    • UL

    Características

    • Ideal para instalaciones de uso intensivo, como centros educativos y recreativos interiores.
    • Sistema de activación mediante botón pulsador, resistente al vandalismo, tanto para el dispensador de botellas como para el enfriador de agua.
    • La tasa de llenado es de 1,5 GPM.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
    • Apto para uso en interiores o exteriores.
    Especificaciones
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVRCDWSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosVRC Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38.81
    • Ancho (pulgadas)18.62
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua