Publique sus productos
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCGRN8WSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas Elkay ezH2O y enfriador individual de alta eficiencia resistente al vandalismo, refrigerado sin filtro de acero inoxidable

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • Sistema de activación sin contacto mediante sensor (para el llenado de botellas), diseñado para facilitar su uso; sistema de activación mediante botón pulsador resistente al vandalismo para el dispensador de agua.
    • El compresor de alto rendimiento y el aislamiento reducen considerablemente el consumo de energía.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • Los bebederos StreamSaver™ resistentes al vandalismo cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación, la manipulación y reducir el consumo de agua.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead,Bottle Filling Station, ezH2O Bottle Filling Station, Vandal-Resistant Bottle Filling Station, Non-Filtered Bottle Filling Station, Stainless Bottle Filling Station,

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVRCGRN8WSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosVRC Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.75
    • Ancho (pulgadas)18.62
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua