Publique sus productos
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTLDDWSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas y enfriador de dos niveles ezH2O® antivandálico, de acero inoxidable sin filtro ni refrigeración. Incluye Green Ticker™, flujo laminar, drenaje real y resistencia al vandalismo. Equipado con dispensador antivandálico. Botón electrónico de llenado de botellas con activación mecánica del botón frontal del dispensador. El producto es de montaje en pared (en la pared), para uso en interiores y exteriores, y sirve a 2 estaciones. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • Ideal para instalaciones de uso intensivo, como centros educativos y recreativos interiores.
    • Sistema de activación mediante botón pulsador, resistente al vandalismo, tanto para el dispensador de botellas como para el enfriador de agua.
    • El caudal de llenado es de 1,5 GPM.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por parte de otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación indebida.
    • Apto para uso en interiores y exteriores.
    Especificaciones
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVRCTLDDWSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosVRC Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38.81
    • Ancho (pulgadas)18.62
    • Profundidad (pulgadas)36.12
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua