Publique sus productos
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTLR8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® resistente al vandalismo y enfriador reversible de dos niveles, refrigerado, de acero inoxidable sin filtro. Capacidad de enfriamiento de 8.0
    GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características deberán
    Incluye Green Ticker™, flujo laminar, drenaje real y protección antivandálica. Equipado con un dispensador antivandálico. Botón electrónico de llenado de botellas con activación mediante botón mecánico frontal del dispensador. El producto se monta en la pared (para uso en interiores y exteriores) y da servicio a dos estaciones. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
    • UL 399

    Características:

    • Ideal para instalaciones de uso intensivo, como centros educativos y recreativos interiores.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • Sistema de activación mediante botón pulsador, resistente al vandalismo, tanto para el dispensador de botellas como para el enfriador de agua.
    • La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
    • Apto para uso en interiores o exteriores.
    Especificaciones
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVRCTLR8WSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosVRC Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38.81
    • Ancho (pulgadas)18.62
    • Profundidad (pulgadas)36.12
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)99
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua