Publique sus productos
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Paper Roll Dispenser White T2
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Paper Roll Dispenser White T2
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Paper Roll Dispenser White T2

    Tork Twin Mini Jumbo Toilet Paper Roll Dispenser White T2

    Traducido por Google,
    El dispensador Tork Skincare con sensor Intuition y diseño Elevation le permite causar una buena impresión a sus invitados y es compatible con una amplia gama de productos para el cuidado de la piel en botellas selladas. Su dispensación sin contacto garantiza una buena higiene de manos para todos los usuarios. Los dispensadores Elevation tienen un diseño funcional y moderno que deja una impresión duradera en sus invitados. El dispensador Tork Skincare con diseño Elevation se adapta a cualquier espacio y es compatible con una amplia gama de jabones, desinfectantes y lociones Tork en botellas selladas. Cuenta con la certificación de fácil uso y proporciona una buena higiene de manos para todos los usuarios. Los dispensadores Elevation tienen un diseño funcional y moderno que deja una impresión duradera en sus invitados.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5555200
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosJumbo roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.13
    • Ancho (pulgadas)17
    • Profundidad (pulgadas)5.69
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)3.28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica