Publique sus productos
Single Piece Roll-in Shower Pan -  63” x 33” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 33” Exterior Dimensions

Traducido por Google,

Un plato de ducha tradicional con acceso para silla de ruedas que cumple con la ADA. Además, cuenta con un desagüe de zanja lineal y liso que le da un toque menos institucional.

  • Ducha de una sola pieza con acceso para silla de ruedas que cumple con las normas ADA, ANSI y Título 24 de California
  • Placa inferior de refuerzo única, nunca vista en ningún otro lugar de la industria
  • Suelo antideslizante
  • 60” x 30” Espacio libre en el piso
  • Integral reforzado con material compuesto no orgánico


Especificaciones
  • Type: One-piece roll-in type shower pan with removable stainless steel grate

    Color: White

    Exterior Dimensions: 63”W x 34”D x 5”H

    Materials: Gel coat and fiberglass composite

    Approximate Weight: 50 lbs.

    Certifications and Accessibility Code Compliance:

    • Universal Plumbing Code
      CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
    • ADA 
    • ICC A117.1 - 2017 ANSI Type A
    • California Title 24
    • WAC 388-78A-3030

    Warranty: 30 Year Limited

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSPT6333A
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de productosSPT6333A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)78.5
  • Ancho (pulgadas)63
  • Profundidad (pulgadas)34
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers