Publique sus productos
Pleiad G4 Wallwasher
Pleiad G4 Wallwasher
    Fagerhult

    Pleiad G4 Wallwasher

    Traducido por Google,
    Un downlight eficiente y asimétrico para iluminar paredes con una luz que llega hasta la esquina del techo. Con varios flujos luminosos y opciones de reflectores, G4 Wallwasher también está disponible con Tunable White y RGB/W. Cuerpo de luminaria en fundición de aluminio y plástico PBT blanco. Anillo reflector visible en plástico PBT blanco (RAL 9003). Características principales: Lúmenes: 500 lm, 750 lm, 1000 lm, 1250 lm, 1500 lm, 1750 lm, 2000 lm, 2250 lm, 2500 lm Temperatura de color: 3000 K, 4000 K Distribución de la luz: Asimétrica Voltaje: 220-240 V CRI: 80, 90 IP estándar: 20 Blanco Colores disponibles: 20 Control de luz: DaliPhasePulseControl
    Especificaciones
    • Dimension: 183 mm Diameter, 138 mm Height
      Weight: 0.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, ConnectionCableWithPlug, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, WagoWinsta3WayMale

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, , see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPleiad-G4-Wallwasher
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosRecessed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa Norteamérica África