Publique sus productos
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
    Fagerhult

    Touch Mini G2 Gimble

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Touch es una luminaria elegante y atemporal que se integra a la perfección en cualquier entorno comercial. Touch Mini Gimble es un foco empotrable pequeño, compacto y discreto que ofrece flexibilidad. Puede girar e inclinar la carcasa en cualquier dirección sin necesidad de girarla. La luminaria ofrece una amplia variedad de versiones: una versión individual redonda o cuadrada, focos dobles o triples en diseño rectangular.

    Carcasa de aluminio con recubrimiento en polvo negro (RAL 9017) o blanco (RAL 9016). Anillo frontal de termoplástico.


    Características principales:
    Lúmenes: 700 lm, 800 lm, 900 lm, 1200 lm, 1500 lm, 1700 lm, 2200 lm, 2300 lm, 2400 lm, 2500 lm, 2600 lm, 3500 lm, 3600 lm, 4500 lm, 4600 lm, 6700 lm, 6800 lm, 6900 lm
    Temperatura de color: 3000 BBBLK
    Distribución de la luz: Haz estrecho, Haz medio, Haz ancho, Elíptico
    Voltaje: 220-240 V
    IRC: 90
    IP: 20
    Conocimientos:
    Colores estándar: Blanco
    Control de luz disponible: Encendido/apagado

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 85, 96, 120, 120 | 85, 96, 120, 250 | 85, 96, 120, 370
      Weight: 0.64 kg, 0.94 kg, 1.38 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 30
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Recessed in ceiling.

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTouch_Mini_G2_Gimble
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo