Publique sus productos
Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715
Febco

Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715

Traducido por Google,

Los interruptores de vacío atmosféricos Serie 710 aseguran una protección positiva contra el retrosifonaje de agua impura en el suministro principal en caso de que la pérdida de presión provoque condiciones de vacío. Las series 710, 715 son ideales para grifos de manguera, tanques de productos químicos, tanques de rayos X, sistemas de riego de césped y fregaderos de laboratorio. Cuentan con un cuerpo de bronce y válvulas de plástico livianas. Presión máxima de trabajo: 150 psi (10,3 bar).

Especificaciones
  • Features

    • Designed for use in multiple cold water applications
    • Meets all ASSE specifications
    • Assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that Pressure loss causes vacuum conditions
    • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)

    Outlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Especificaciones técnicas
  • Referencia710-715-Atmospheric-Vacuum-Breakers
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosVacuum Breakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniClass Backflow Preventors
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING