Publique sus productos
Lead Free* In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small, LF860U Small
Lead Free* In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small, LF860U Small
    Febco

    Lead Free* In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small, LF860U Small

    Traducido por Google,

    Los conjuntos de zona de presión reducida sin plomo* de la serie LF860 de FEBCO se utilizan para proteger contra fluidos de alto riesgo (tóxicos) en servicios de agua para plantas industriales, hospitales, morgues, funerarias y plantas químicas. También se utilizan en sistemas de riego, alimentación de calderas, conducciones de agua y otras instalaciones que requieran la máxima protección. Tamaños de diámetro pequeño de 1/2 a 2 pulgadas. Cuentan con un cuerpo sin silicio de cobre fundido sin plomo, válvulas de bola roscadas de un cuarto de vuelta, grifos de prueba montados en la parte superior, válvulas de retención accionadas por resorte y una válvula de alivio de presión diferencial. Modelos disponibles pintados en negro para disuasión de robos. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar).

    Especificaciones
    • Features

      • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
      • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Inline serviceable assembly requires no special tools
      • Protects potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services

      Outlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Body Finish

      • Cast Bronze
      • Copper Silicon Alloy


    Especificaciones técnicas
    • Referencialf860-lf860U-small
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosDouble Check Valve Assemblies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING