Publique sus productos
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
    Febco

    Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large

    Traducido por Google,

    MasterSeries LF860-FS Los preventores de contraflujo de ensamblaje de zona de presión reducida sin plomo grandes* ayudan a proteger contra fluidos de alto riesgo (tóxicos) en servicios de agua para instalaciones y aplicaciones industriales.

    Mejorado con un asiento de válvula de alivio de acero inoxidable, este conjunto resistente brinda una mayor confiabilidad y una mayor vida útil de la válvula. Disponible con válvulas de cierre OSY. La presión máxima de trabajo es de 175 psi (12,1 bar).

    El cuerpo de hierro dúctil se fusiona con la tecnología de revestimiento ArmorTek™ para resistir la corrosión debida a la corrosión inducida por microbios (MIC) o al sustrato de metal expuesto.

    Esta serie cuenta con un sensor de inundación integrado con tecnología SentryPlus™ Alert para detectar descargas excesivas de agua de la válvula de alivio. Activado a través de un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta y enviar una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Los kits de conexión están disponibles para BMS y comunicación celular.

    Especificaciones
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Advanced ArmorTek coating technology with built-in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor to resist corrosion of internal parts
      • Stainless-steel relief valve seat and stainless-steel check components for maximum performance and durability
      • Highly suitable for potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Potable water protection against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLF860-FS-Large
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosReduced Pressure Zone Assemblies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING