Publique sus productos
Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y
Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y
    Febco

    Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y

    3.0 de 5 estrellas3.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los conjuntos de zona de presión reducida Serie 825Y cuentan con un sensor de inundación con tecnología SentryPlus Alert® para detectar descargas excesivas de agua desde la válvula de alivio. Activado a través de un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta enviando una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Hay kits de conexión disponibles para BMS y comunicación celular.

    Esta serie protege contra fluidos de alto riesgo (tóxicos) en servicios de agua para plantas industriales, hospitales, morgues, morgues y plantas químicas. Las aplicaciones también se extienden a sistemas de riego, alimentación de calderas, líneas de agua y otras instalaciones que requieren máxima protección.

    Especificaciones
    • Features

      • Provides mechanical protection of potable water against high hazard (toxic) cross-connection contamination
      • Modular relief valve for ease of maintenance
      • Sizes 3/4 in. ‐ 2 in. (20mm to 50mm)
      • Meets all specifications of AWWA, ASSE, CSA and approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California

      Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/4 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/4 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

    Especificaciones técnicas
    • Referencia825Y-Y-Pattern-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosReduced Pressure Zone Assemblies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING