Publique sus productos
Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Reduced Pressure Zone Assemblies - Large Diameter - LF880V
Febco

Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Reduced Pressure Zone Assemblies - Large Diameter - LF880V

Traducido por Google,

Los conjuntos de zona de presión reducida sin plomo* MasterSeries LF880V se utilizan para proteger contra fluidos de alto riesgo (tóxicos) en servicios de agua para plantas industriales, hospitales, morgues, funerarias y plantas químicas. También se utilizan en sistemas de riego, alimentación de calderas, líneas de agua y otras instalaciones que requieren la máxima protección. Este conjunto consta de un cuerpo de hierro dúctil revestido con epoxi fundido que utiliza la tecnología de revestimiento ArmorTek para una resistencia avanzada a la corrosión. Disponible con válvulas de cierre NRS u OSY. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar).

El revestimiento de este conjunto de reflujo utiliza la tecnología ArmorTek™ para resistir la corrosión debida a la corrosión inducida por microbios (MIC) o al sustrato de metal expuesto.

Especificaciones
  • Features

    • Utilizes advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals
    • The valve body shall utilize a coating system with built in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor
    • Inline serviceable assembly requires no special tools
    • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
    • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
    • Protects potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Non Rising Stem Gate Valve
    • Outside Stem And Yoke Gate Valve

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN



Especificaciones técnicas
  • Referencialf880V
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosDouble Check Valve Assemblies
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniClass Backflow Preventors
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING