Publique sus productos
Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y
Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y
    Febco

    Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y

    Traducido por Google,

    Los conjuntos de zona de presión reducida con patrón en Y sin plomo* Serie LF825Y cuentan con un sensor de inundación con tecnología SentryPlus Alert® para detectar descargas excesivas de agua desde la válvula de alivio. Activado a través de un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta enviando una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Hay kits de conexión disponibles para BMS y comunicación celular.

    Esta serie evita que el flujo inverso de agua contaminada causado por el retrosifonaje o la contrapresión ingrese al suministro de agua potable. Ideal para protección en conexiones cruzadas de riesgo para la salud en servicios de agua a plantas industriales, hospitales, morgues, morgues y plantas químicas. Las aplicaciones también se extienden a sistemas de riego, alimentación de calderas, líneas de agua y otras instalaciones que requieren máxima protección. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar).

    Especificaciones
    • Features

      • Ultimate mechanical protection of potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Modular relief valve for ease of maintenance
      • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
      • Meets all specifications of AWWA, ASSE, CSA and approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California

      Outlet Connection Size

      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Size

      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLF825Y-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosReduced Pressure Zone Assemblies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING