Publique sus productos
Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA
Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA
    Febco

    Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA

    Traducido por Google,

    Los conjuntos de zona de presión reducida Serie 825YA cuentan con un sensor de inundación con tecnología SentryPlus Alert® para detectar descargas excesivas de agua desde la válvula de alivio. Activado a través de un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta enviando una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Hay kits de conexión disponibles para BMS y comunicación celular.

    Esta serie evita que el flujo inverso de agua contaminada causado por el retrosifonaje o la contrapresión ingrese al suministro de agua potable. Ideal para protección en conexiones cruzadas que suponen un riesgo para la salud en servicios de agua a plantas industriales, hospitales, morgues, morgues y plantas químicas. Las aplicaciones también se extienden a sistemas de riego, alimentación de calderas, líneas de agua y otras instalaciones que requieren el más alto nivel de protección mecánica. Conexión final especificada NPT ANSI/ASME B1.20.1.

    Para obtener más información, visite: https://www.watts.com/floodprotectionsystem

    Características

    • Sensor en válvula de alivio para detección de inundaciones
    • Función de alertas de inundaciones disponible con kit de conexión adicional, compatible con BMS y comunicación celular
    • Proporciona el más alto nivel de protección mecánica contra fluidos tóxicos en servicios de agua.
    • Elimina codos, niples y uniones de tuberías de la instalación.
    • Aprobado por la Fundación de Control de Conexiones Cruzadas e Investigación Hidráulica de la Universidad del Sur de California
    • Los gabinetes protectores más pequeños y menos costosos brindan protección contra el congelamiento y el vandalismo.
    Especificaciones
    • Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Shutoff Valve Type
      No Shutoff Valve
      Quarter Turn Ball Valve

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Body Finish
      Bronze
      Rough Bronze

    Especificaciones técnicas
    • Referencia825YS-N-shape-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosReduced Pressure Zone Assemblies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING