Publique sus productos
Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small
Febco

Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small

Traducido por Google,

Los conjuntos de válvula de retención doble FEBCO Serie 850U son
diseñado para aplicaciones que no representan un riesgo para la salud. La serie 850U son
diseñado para proteger los suministros de agua potable de peligros
conexiones cruzadas de acuerdo con los códigos nacionales de plomería
y los requisitos de la autoridad de agua para aplicaciones de servicios no potables, como riego, línea de fuego o procesamiento industrial.
Conexiones finales: NPT ANSI/ASME B1.20.1.

Especificaciones
  • Outlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Body Finish

    • Bronze


Especificaciones técnicas
  • Referencia850U-small
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosDouble Check Valve Assemblies
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniClass Backflow Preventors
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING