Publique sus productos
Reduced Pressure Zone Assemblies with Union End Ball Valves - 860U Small
Febco

Reduced Pressure Zone Assemblies with Union End Ball Valves - 860U Small

Traducido por Google,

Los conjuntos de zona de presión reducida de la serie 860U de FEBCO son
diseñado y adecuado para su uso en aplicaciones peligrosas para la salud.
La serie 860U está diseñada para proteger los suministros de agua potable de
conexiones cruzadas peligrosas de acuerdo con las normas nacionales de plomería
códigos y requisitos de la autoridad de agua para el servicio no potable
aplicaciones tales como riego, línea de fuego o procesamiento industrial.
Conexiones finales: NPT ANSI / ASME B1.20.1

Especificaciones
  • Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Flanged Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Especificaciones técnicas
  • Referencia860U-small
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosReduced Pressure Zone Assemblies
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniClass Backflow Preventors
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING