Publique sus productos
Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1
Febco

Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1

Traducido por Google,

Este soporte de soporte de válvula y medidor duradero de 10 a 38 pulgadas permite una instalación rápida y fácil y permite que la altura sea ajustable en el campo. Este par de soportes están hechos de una construcción totalmente soldada y un revestimiento resistente a la corrosión en las barras. También tienen un yugo y una placa de montaje de hierro fundido recubierto de epoxi y cilindros de soporte de acero cincado.

Especificaciones
  • Features

    • Durable welded construction
    • Corrosion resistant coating on bars
    • Adapts to fit varying installation heights
    • Epoxy coated yoke and mounting plate

    Specifications

    • Body Material Cast Iron
    • Brand Name FEBCO
    • EANUCCCode 643925025118
    • Height Adjustment 10 to 38 IN
    • Lead Free Not In Scope
    • Part Number 0710249
    • Series BF-STD-1

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBF-STD-1-Support-stand
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosBackflow Preventer Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniClass Backflow Preventors
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING