Publique sus productos
Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Traducido por Google,
La serie 406 Detector Check está diseñada para sistemas automáticos de rociadores contra incendios. El medidor detecta fugas y/o robos de agua de los sistemas de rociadores automáticos. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar).
Especificaciones
  • Size(s): 2 in. (50mm)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDetector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • Familia de productoCheck Valves
  • Grupo de productosSingle Check Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCInline check valves
  • Código UNSPSC40141622
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING