Publique sus productos
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856
    Febco

    Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856

    Traducido por Google,

    Los conjuntos de detectores de verificación doble MasterSeries LF856 sin plomo* están diseñados para proteger los suministros de agua potable de conexiones cruzadas peligrosas de acuerdo con los códigos nacionales de plomería y los requisitos de las autoridades de agua para aplicaciones de servicios que no representan un riesgo para la salud, como riego, línea contra incendios o procesamiento industrial. Presentan un cuerpo de hierro dúctil. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar).

    Características

    • Se utiliza principalmente para la protección de sistemas de agua potable y sistemas de rociadores contra incendios
    • Característica de preparación para el invierno con retenedores de disco y puertos de drenaje del cuerpo de la válvula
    • Protege los suministros de agua potable de conexiones cruzadas peligrosas
    • El ensamblaje reparable en línea no requiere herramientas especiales
    Especificaciones
    • Outlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Outside Stem And Yoke Gate Valve

      Inlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDouble-Check-Detector-Assemblies-Large-Diameter-LF856
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosReduced Pressure Detector Assemblies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING