Publique sus productos
Key Operated Wall Hydrants for Irrigation System Winterization - FPHB-1
Febco

Key Operated Wall Hydrants for Irrigation System Winterization - FPHB-1

Traducido por Google,

Los hidrantes de pared accionados por llave de la serie FPHB-1 se han diseñado específicamente para proporcionar acceso exterior al suministro de agua de un edificio para la puesta en marcha, la preparación para el invierno y el mantenimiento de los sistemas de riego por aspersión. El FPHB-1 está ubicado fuera del hogar, lo que reduce el tiempo dedicado a las llamadas de servicio. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar)

Especificaciones
  • Features

    • Provides outside water supply access for start-up, winterizing, and servicing of irrigation sprinkler systems
    • Convenient outside access available any time for winterizing and service
    • Tamper resistant key-operated hydrant
    • Union connection for ease of installation of backflow preventer
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFPHB-1-Wall-Hydrant
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves - Wall Hydrants
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniClass Backflow Preventors
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING